ICF SS 25-4-42S3-15
027X5079
Vörutegund: ICF SS 25-4-42S3-15, Tengistaðall: ASME B 16.11, Gerð tengingar: Innstungusuða
027X5079
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Heiti vöru | Valve station |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICF SS 25-4-42S15-OS, SOC 1-1/4" |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 32 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Varahlutir innifaldir | CVC-MEVM-NC |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICF |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Stýrilausn |
| Vörutegund | ICF SS 25-4-42S3-15 |
| Þrýstingssvið [bör] | 52.00 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 30.499 Kilogram |
| Net weight | 27.692 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 56.025 Liter |