ICF SS 20-4-90, 32 mm, Tengistaðall: EN 10220
027L4745
Stærð tengingar [mm]: 32, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120
027L4745
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | ICF-aukabúnaður |
| Búnaður | Tappi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| Efni tengingar | Ryðfrítt stál |
| Eining 1 | Stopploki |
| Eining 2 | Einstefnuloki |
| Eining 3 | Handvirkur stjórnloki |
| Eining 4 | Rafsuðueining |
| Einingargerð 1 | ICFS SS 20 |
| Einingargerð 2 | ICFC SS 20 |
| Einingargerð 3 | ICFR SS 20-B |
| Einingargerð 4 | ICFW SS 20-D |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flokkur | II |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Gerðarkóði ICF | ICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | KÆLILOKI 53R0 |
| Heiti vöru | Valve station |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Magn hliðartengis [pc] | 4 pc |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-90 |
| Nothæft | ICF-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Staðsetning hliðartengis | P2-P3-P5-P6 |
| Stærð tengingar [mm] | 32 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 1/4 in |
| Stærð tengingar hliðartengis [to] | 3/8 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tengigerð hliðartengis | G |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICF |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörulýsing | Stýrilausn |
| Vörutegund | ICF SS 20-4-90 |
| Vottun | C UL US SKRÁÐCEEACUA |
| Yfirborðshúðun | uncoated |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 8.777 Kilogram |
| Net weight | 7.618 Kilogram |
| Volume | 15.2 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |