Danfoss logo
027L4734 - ICF SS 25-6-15

ICF SS 25-6-15RB, 32 mm, Tengistaðall: EN 10220

027L4734

Stærð tengingar [mm]: 32, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Einstefnuloki
Eining 5Rafsuða, 25 DIN
Eining 6Handvirkur stjórnloki
Einingargerð 1ICFS SS 25
Einingargerð 2ICFF SS 25
Einingargerð 3ICFE SS 25
Einingargerð 4ICFC SS 25
Einingargerð 5ICFW SS 25-D
Einingargerð 6ICFR SS 25-B
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-25-6-32KSXFXEHCXW1RB6FXX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Einkenni
Gildi
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-15RB
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]32 mm
Stærð tengingar [to]1 1/4 in
Stærð tengingar hliðartengis [to]3/8 in
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tengigerð hliðartengisG
TengistaðallEN 10220
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF SS 25-6-15RB
VottunC UL US SKRÁÐCEEACUA
Yfirborðshúðununcoated

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight23.109 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume35.103 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428928892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm