Danfoss logo
027L4714 - ICF SS 20-6-5MA33

ICF SS 20-6-5MA33, 20 mm, Tengistaðall: EN 10220

027L4714

Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Handvirk opnun
Eining 5Mótorloki
Eining 6Stopploki
Einingargerð 1ICFS SS 20
Einingargerð 2ICFF SS 20-74
Einingargerð 3ICFE SS 20
Einingargerð 4ICFO SS 20
Einingargerð 5ICM SS 20-A33
Einingargerð 6ICFS SS 20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-20-6-20KSXF7EXOXM1SX65XX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Einkenni
Gildi
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA33
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
Stærð tengingar hliðartengis [to]3/8 in
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tengigerð hliðartengisG
TengistaðallEN 10220
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF SS 20-6-5MA33
VottunC UL US SKRÁÐCEEACUA
Yfirborðshúðununcoated

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.284 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume16 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428928168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm