Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4272

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF accessories
BúnaðurCap
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStainless steel
Eining 1Stop valve
Eining 2Filter
Eining 3Control valve
Eining 4Check valve
Eining 5Blank top cover
Eining 6Stop valve
Einingargerð 1ICFS SS 25
Einingargerð 2ICFF SS 25
Einingargerð 3ICFG SS 25-20
Einingargerð 4ICFC SS 25
Einingargerð 5ICFB SS 25
Einingargerð 6ICFS SS 25
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarSocket weld
Gerðarkóði ICFICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Einkenni
Gildi
Heiti UL-vottunarskjalsREFRIGERANT VALVE 53R0
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S20
NothæftICF spare parts
PökkunarsniðSingle pack
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaStraightway
TengistaðallASME B 16.11
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingControl Solution
VörutegundICF SS 25-6-42S20
VottunCEUAUL
YfirborðshúðunZnCr04

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22 Kilogram
Net weight21 Kilogram
Volume65.121 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255016052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm