Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4268

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF accessories
BúnaðurCap
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStainless steel
Efni tengingarStainless steel
Eining 1Stop valve
Eining 2Filter
Eining 3Solenoid valve
Eining 4Check valve
Eining 5Manual regulating valve
Eining 6Stop valve
Einingargerð 1ICFS SS 25
Einingargerð 2ICFF SS 25
Einingargerð 3ICFE SS 25
Einingargerð 4ICFC SS 25
Einingargerð 5ICFR SS 25A
Einingargerð 6ICFS SS 25
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarSocket weld
Gerðarkóði ICFICF-25-6-25MSXFEEHCXRASX63XX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Einkenni
Gildi
Heiti UL-vottunarskjalsREFRIGERANT VALVE 53R0
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-3RA
NothæftICF spare parts
PökkunarsniðSingle pack
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
Stærð tengingar hliðartengis [to]3/8 in
StefnaStraightway
Tengigerð hliðartengisNPT
TengistaðallASME B 16.11
Vísir flæðisstefnuEmbossed 1-way arrow
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingControl Solution
VörutegundICF SS 25-6-3RA
VottunCEEACTÜVUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight24.734 Kilogram
Net weight23.422 Kilogram
Volume35.103 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255015994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm