Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Tengistaðall: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3589

Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Auð topphlíf
Eining 5Mótorloki
Eining 6Stopploki
Einingargerð 1ICFS SS 25
Einingargerð 2ICFF SS 25E
Einingargerð 3ICFE SS 25
Einingargerð 4ICFB SS 25
Einingargerð 5ICM SS 25-A
Einingargerð 6ICFS SS 25
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-25-6-25LSXFEEHBXMASX65XX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Einkenni
Gildi
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
Stærð tengingar hliðartengis [to]3/8 in
StefnaBeina vegu
Tengigerð hliðartengisNPT
TengistaðallASME B 36.19M SCHEDULE 40S
UL markYes
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF SS 25-6-5MA
VottunCEEACTÜVUAUL
Yfirborðshúðununcoated

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight24.506 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume32.77 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162144343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm