ICF SS 20-6-1RA, 25 mm, Tengistaðall: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
027L3556
Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120
027L3556
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | ICF-aukabúnaður |
| Búnaður | Tappi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| Eining 1 | Stopploki |
| Eining 2 | Sía |
| Eining 3 | Segulloki |
| Eining 4 | Handvirk opnun |
| Eining 5 | Handvirkur stjórnloki |
| Eining 6 | Stopploki |
| Einingargerð 1 | ICFS SS 20 |
| Einingargerð 2 | ICFF SS 20E |
| Einingargerð 3 | ICFE SS 20 |
| Einingargerð 4 | ICFO SS 20 |
| Einingargerð 5 | ICFR SS 20A |
| Einingargerð 6 | ICFS SS 20 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flokkur | II |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Gerðarkóði ICF | ICF-20-6-25LSXFEEXOXRASX61XX |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | KÆLILOKI 53R0 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Valve station |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Magn hliðartengis [pc] | 6 pc |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-1RA |
| Nothæft | ICF-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Staðsetning hliðartengis | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Stærð tengingar [mm] | 25 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 in |
| Stærð tengingar hliðartengis [to] | 3/8 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengigerð hliðartengis | NPT |
| Tengistaðall | ASME B 36.19M SCHEDULE 40S |
| UL mark | Yes |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICF |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörulýsing | Stýrilausn |
| Vörutegund | ICF SS 20-6-1RA |
| Vottun | CEEACTÜVUAUL |
| Yfirborðshúðun | uncoated |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10.491 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 16 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162144107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |