Danfoss logo
ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Tengistaðall: ASME B 16.11-product-details

ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Tengistaðall: ASME B 16.11

027L3293

Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Innstungusuða, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Eining 1Stopploki
Eining 2Afþíð.eining
Eining 3Auð topphlíf
Eining 4Einstefnuloki
Eining 5Auð topphlíf
Eining 6Stopploki
Einingargerð 1ICFS SS 20
Einingargerð 2ICFD 20_M
Einingargerð 3ICFB SS 20
Einingargerð 4ICFC 20-P1_M
Einingargerð 5ICFB SS 20
Einingargerð 6ICFS SS 20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarInnstungusuða
Gerðarkóði ICFICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Einkenni
Gildi
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF SS 20-6-110D1P1
VottunCEEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZnCr04

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18.439 Kilogram
Net weight15.525 Kilogram
Volume65.121 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255065111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm