ICF 65-3-42S40-D
148X1537
Vörutegund: ICF 65-3-42S40-D, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Gerð tengingar: Stúfsuða, Stærð tengingar [to]: 2 1/2 in
148X1537
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Athugasemdir | STOP-ICS-STOP |
| Búnaður | Tappi |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eining 1 | Stopploki |
| Eining 3 | Stjórnloki |
| Eining 4 | Stopploki |
| Einingargerð 1 | SVA-S 65 |
| Einingargerð 3 | ICS 65-40 |
| Einingargerð 4 | SVA-S 65 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Gerð P-tengis | CVP L |
| Gerð SI-tengis | EVM NC |
| Gerð SII-tengis | CVP L |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Valve station |
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S40-D |
| P-port_1 | 754 psi |
| P-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| SII-port_1 | 754 psi |
| SII-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 65 mm |
| Stærð tengingar [to] | 2 1/2 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tengistærð (mál) [to] | 2 in |
| Topphlíf | 3 aðgerðaeiningar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICF |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Lokastöð |
| Vörutegund | ICF 65-3-42S40-D |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 49.968 Kilogram |
| Net weight | 36.221 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |