Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

ICF 65-3-42S65-B

148X1528

Vörutegund: ICF 65-3-42S65-B, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Gerð tengingar: Stúfsuða, Stærð tengingar [to]: 2 1/2 in

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AthugasemdirSTOP-ICS-STOP
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Eining 1Stopploki
Eining 3Stjórnloki
Eining 4Stopploki
Einingargerð 1SVA-S 65
Einingargerð 3ICS 65
Einingargerð 4SVA-S 65
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gerð P-tengisCVP L
Gerð SI-tengisEVM NC
Gerð SII-tengisLOKUNARTAPPI A
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruValve station
Einkenni
Gildi
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-B
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]65 mm
Stærð tengingar [to]2 1/2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingLokastöð
VörutegundICF 65-3-42S65-B

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight48.11 Kilogram
Net weight34.856 Kilogram
Volume149.308 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428940641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm