Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

ICF 50-4-10S32

148X1524

Vörutegund: ICF 50-4-10S32, Tengistaðall: ASME B 16.11, Gerð tengingar: Innstungusuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AthugasemdirSTOP-BLIND-ICS-REG
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Eining 1Stopploki
Eining 2Eining uppsett
Eining 3Stjórnloki
Eining 4Stjórnloki
Einingargerð 1SVA-S 50
Einingargerð 2FIA 50
Einingargerð 3ICS 50-32
Einingargerð 4REG-SB 50
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gerð P-tengisEVM NC
Gerð SI-tengisBLANKING PLUG A + B
Gerð SII-tengisBLANKING PLUG A + B
Einkenni
Gildi
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruValve station
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S32
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]40 mm
Stærð tengingar [to]1 1/2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Tengistærð (mál) [to]2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingLokastöð
VörutegundICF 50-4-10S32

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40.776 Kilogram
Net weight26.335 Kilogram
Volume149.308 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428940542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm