Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

ICF 65-3-42S65-M

148X1231

Vörutegund: ICF 65-3-42S65-M, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Gerð tengingar: Stúfsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Eining 1Stopploki
Eining 2Eining uppsett
Eining 3Stjórnloki
Eining 4Stopploki
Einingargerð 1SVA-S 65
Einingargerð 2FIA 50
Einingargerð 3ICS 65
Einingargerð 4SVA-S 65
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gerð P-tengisEVM NC
Gerð SI-tengisLOKUNARTAPPI A+B
Gerð SII-tengisLOKUNARTAPPI A+B
Gerð tengingarStúfsuða
Einkenni
Gildi
Heiti vöruValve station
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-M w/o ICAD
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]50 mm
Stærð tengingar [to]3 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingLokastöð
VörutegundICF 65-3-42S65-M

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight37.541 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume149.308 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428650571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm