Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

ICF 20-6-5B

027X0172

Vörutegund: ICF 20-6-5B, Tengistaðall: ASME B 16.11, Gerð tengingar: Innstungusuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruValve station
Kapallengd [to]334.00 in
Material DescriptionICF 20-6-5B VAL.STATION W MOTOR
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Varahlutir innifaldirICAD 600 og kapall
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-6-5B

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.38 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume16 Liter
EAN/UPC5702428491464