Danfoss logo
027L6518 - ICF 65-3-43MB

ICF 65-3-43MB, 65 mm, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6518

Stærð tengingar [mm]: 65, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: ZnCr04, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Eining 1Stopploki
Eining 3Stjórnloki
Eining 4Stopploki
Einingargerð 1SVA-S 65
Einingargerð 3ICM 65-B
Einingargerð 4SVA-S 65
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-65-3-65ASXXBMBSXXXXX2LXX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn afþýð.tengis [pc]2 pc
Magn hliðartengis [pc]2 pc
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MB
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðs. afþýð.tengisP2-P4
Staðsetning hliðartengisP1-P3
Stærð tengingar [mm]65 mm
Stærð tengingar [to]2½ in
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
UL markYes
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 65-3-43MB
VottunC UL US SKRÁÐCEEACTÜVUA
YfirborðshúðunZnCr04

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight46.1 Kilogram
Net weight32.9 Kilogram
Volume211.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428917322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm