Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

ICF 50-4-47H50, 40 mm, Tengistaðall: EN 10220

027L5075

Stærð tengingar [mm]: 40, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi/2 x lyftikrókar
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Síuhlíf (engin FIA-sía)
Eining 3Segulloki
Eining 4Stopploki
Einingargerð 1SVA-S 50
Einingargerð 2FIA 50-150P
Einingargerð 3ICSH 50 2
Einingargerð 4SVA-S 50
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerð tengingar afþýð.tengisM
Gerðarkóði ICFICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn afþýð.tengis [pc]2 pc
Magn hliðartengis [pc]2 pc
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðs. afþýð.tengisP2-P4
Staðsetning hliðartengisP1-P3
Stærð tengingar [mm]40 mm
Stærð tengingar [to]1½ in
Stærð tengingar afþýð.tengis33 X 1.5
Stærð tengingar hliðartengis [to]3/8 in
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tengigerð hliðartengisG
TengistaðallEN 10220
UL markYes
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 50-4-47H50
VottunC UL US SKRÁÐCEEACTÜVUA
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight39.75 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Volume213.6 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428534413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm