Danfoss logo
ICF 50-4-48H40, 50 mm, Tengistaðall: EN 10220-product-details

ICF 50-4-48H40, 50 mm, Tengistaðall: EN 10220

027L5069

Stærð tengingar [mm]: 50, Gerð tengingar: Innstungusuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: ZnCr04, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 1Stopploki
Eining 2FIA 50 sía
Eining 3Stjórnloki
Eining 4Stjórnloki
Einingargerð 1SVA-S 50
Einingargerð 2150Μ-PLEATED
Einingargerð 3ICSH 50-40
Einingargerð 4REG-SB 50
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarInnstungusuða
Gerðarkóði ICFICF-50-4--50SSXF5H2RBXXXX2QXX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn afþýð.tengis [pc]2 pc
Magn hliðartengis [pc]2 pc
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-48H40
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðs. afþýð.tengisP2-P4
Staðsetning hliðartengisP1-P3
Stærð tengingar [mm]50 mm
Stærð tengingar [to]2 in
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TengistaðallEN 10220
UL markYes
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 50-4-48H40
VottunC UL US SKRÁÐCEEACTÜVUA
YfirborðshúðunZnCr04

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight39.5 Kilogram
Net weight26.01 Kilogram
Volume169.92 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162849682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm