ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L4690
Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -45 - 50
027L4690
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | ICF-aukabúnaður |
| Búnaður | Tappi |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| Eining 1 | Stopploki |
| Eining 2 | Sía |
| Eining 3 | Segulloki |
| Eining 4 | Handvirk opnun |
| Eining 5 | Rafeindaþensluloki |
| Eining 6 | Stopp-/einstefnuloki |
| Einingargerð 1 | ICFS 20 |
| Einingargerð 2 | ICFF 20 |
| Einingargerð 3 | ICFE 20 |
| Einingargerð 4 | ICFO 20 |
| Einingargerð 5 | ICFL 20F |
| Einingargerð 6 | ICFN 20 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flokkur | II |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 65.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 943 psig |
| Heiti vöru | Valve station |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -49 °F |
| Kæliefni | R507AR717R744 |
| Magn hliðartengis [pc] | 6 pc |
| Material Description | Valve station ICF 20-6-17LF |
| Nothæft | ICF-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Staðsetning hliðartengis | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Stærð tengingar [mm] | 20 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Stærð tengingar hliðartengis [to] | 3/8 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Tengigerð hliðartengis | G |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICF |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörulýsing | Stýrilausn |
| Vörumerki | NeoCharge |
| Vörutegund | ICF 20-6-17LF |
| Vottun | CETÜVUAUKCAUL |
| Yfirborðshúðun | Zn (TLP) |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10.2 Kilogram |
| Net weight | 9.8 Kilogram |
| Volume | 20.16 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255144137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |