Danfoss logo
ICF 15-4-18 - 027L4574

ICF 15-4-18, 20 mm, Tengistaðall: ANSI B 16.11

027L4621

Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Innstungusuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn 12TLP, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Stopp-/einstefnuloki
Einingargerð 1ICFS 15
Einingargerð 2ICFF 15
Einingargerð 3ICFE20
Einingargerð 4ICFN20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarInnstungusuða
Gerðarkóði ICFICF-15-4-20SSYFYEXNXXXXX2IXX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]450 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]2 pc
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-18
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP1-P2
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallANSI B 16.11
UL markYes
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 15-4-18
VottunEACUAUL
YfirborðshúðunZn 12TLP

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.832 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume12.034 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428537070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm