Danfoss logo
ICF 15-4-10HRB - 027L4530 - 027L4549 - 027L4552

ICF 15-4-10HRB, 20 mm, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4585

Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Handvirkur stjórnloki
Einingargerð 1ICFS 15
Einingargerð 2ICFF 15
Einingargerð 3ICFE 20H
Einingargerð 4ICFR 20B
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-15-4-20ASYFYEHRBXXXX2AXX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]450 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]2 pc
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-10HRB
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP1-P2
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
UL markYes
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 15-4-10HRB
VottunEACUAUL
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.63 Kilogram
Net weight7.43 Kilogram
Volume11.246 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428986922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm