ICF 15-4-8, 15 mm, Tengistaðall: ANSI B 16.11
027L4526
Stærð tengingar [mm]: 15, Gerð tengingar: Innstungusuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn 12TLP, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120
027L4526
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | ICF-aukabúnaður |
| Búnaður | Tappi |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Stál |
| Eining 1 | Stopploki |
| Eining 2 | Sía |
| Eining 3 | Segulloki |
| Eining 4 | Handvirk opnun |
| Einingargerð 1 | ICFS 15 |
| Einingargerð 2 | ICFF 15 |
| Einingargerð 3 | ICFE 20 |
| Einingargerð 4 | ICFO 20 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Gerðarkóði ICF | ICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 450 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | KÆLILOKI 53R0 |
| Heiti vöru | Valve station |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Magn hliðartengis [pc] | 2 pc |
| Material Description | Valve Station ICF 15-4-8 |
| Nothæft | ICF-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Staðsetning hliðartengis | P1-P2 |
| Stærð tengingar [mm] | 15 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ANSI B 16.11 |
| UL mark | Yes |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICF |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörulýsing | Stýrilausn |
| Vörutegund | ICF 15-4-8 |
| Vottun | EACUAUL |
| Yfirborðshúðun | Zn 12TLP |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.47 Kilogram |
| Net weight | 6 Kilogram |
| Volume | 12.034 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428886093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |