Danfoss logo
ICF 25-6-3RB - 027L4031

ICF 25-6-3RB, 32 mm, Tengistaðall: ASME B 16.11

027L4031

Stærð tengingar [mm]: 32, Gerð tengingar: Innstungusuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: ZnCr04, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Einstefnuloki
Eining 5Handvirkur stjórnloki
Eining 6Stopploki
Einingargerð 1ICFS 25
Einingargerð 2ICFF 25E
Einingargerð 3ICFE 25
Einingargerð 4ICFC 25
Einingargerð 5ICFR 25B
Einingargerð 6ICFS 25
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarInnstungusuða
Gerðarkóði ICFICF-25-6-32SSXFEEHCXRBSX63XX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Einkenni
Gildi
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RB
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]32 mm
Stærð tengingar [to]1 1/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
UL markYes
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 25-6-3RB
VottunCEEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZnCr04

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight25.083 Kilogram
Net weight24.149 Kilogram
Volume30.576 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428238854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm