Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Tengistaðall: ANSI B 36.10

027L3849

Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -45 - 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 1Electronic expansion valve
Eining 2Auð topphlíf
Einingargerð 1ICFL 20E
Einingargerð 2ICFB 20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]50 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-45 °C
Hitasvið [°F] [hám.]122 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [lágm.]-49 °F
KæliefniR507AR717R744
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LE
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallANSI B 36.10
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörumerkiNeoCharge
VörutegundICF 20-2-125LE
VottunTÜVUAUL
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.83 Kilogram
Net weight3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255143802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm