ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Tengistaðall: EN 10220
027L3840
Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -45 - 50
027L3840
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | ICF-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| Eining 1 | Electronic expansion valve |
| Eining 2 | Auð topphlíf |
| Einingargerð 1 | ICFL 20B |
| Einingargerð 2 | ICFB 20 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 65.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 943 psig |
| Heiti vöru | Valve station |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -45 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -49 °F |
| Kæliefni | R507AR717R744 |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Nothæft | ICF-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 20 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICF |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörulýsing | Stýrilausn |
| Vörumerki | NeoCharge |
| Vörutegund | ICF 20-2-125LB |
| Vottun | TÜVUAUL |
| Yfirborðshúðun | Zn (TLP) |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.93 Kilogram |
| Net weight | 2.51 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |