Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121

ICF 20-2-121L, 15 mm, Tengistaðall: ANSI B 36.10

027L3829

Stærð tengingar [mm]: 15, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 1Solenoid valve
Eining 2Manual opening
Einingargerð 1ICFE 20
Einingargerð 2ICFO
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve station ICF 20-2-121L ANSI 15
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]15 mm
Stærð tengingar [to]1/2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallANSI B 36.10
UL markYes
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-2-121L
VottunEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.066 Kilogram
Net weight2.55 Kilogram
Volume4.425 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162795781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm