Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3714_027L3716

ICF 20-6-90, 25 mm, Tengistaðall: EN 10220

027L3716

Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: ZnCr04, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Handvirk opnun
Eining 5Auð topphlíf
Eining 6Defrost module
Einingargerð 1ICFS 20
Einingargerð 2ICFF 20
Einingargerð 3ICFE 20
Einingargerð 4ICFO 20
Einingargerð 5ICFB 20
Einingargerð 6ICFD 20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-20-6-25DSXFXEXOXBXD16XXX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Einkenni
Gildi
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90D1
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallEN 10220
UL markYes
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-6-90
VottunCEEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZnCr04

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18 Kilogram
Net weight17.5 Kilogram
Volume65.121 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428547536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm