Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-4-109D2, 1 in 027L3610

ICF 20-4-109D2, 25 mm, Tengistaðall: EN 10220

027L3610

Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: ZnCr04, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Afþíð.eining
Eining 3Segulloki
Eining 4Stopp-/einstefnuloki
Einingargerð 1ICFS 20
Einingargerð 2ICFD 20C
Einingargerð 3ICFE 20
Einingargerð 4ICFN 20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-20-4-25DSXD2EXNXXXXX49AX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]4 pc
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-109D2
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P3-P5-P6
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallEN 10220
UL markYes
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-4-109D2
VottunTÜVUAUL
YfirborðshúðunZnCr04

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16.51 Kilogram
Net weight13.17 Kilogram
Volume65.121 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428537285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm