Danfoss logo
ICF 20-6-2RA - 027L3009 - 027L3398

ICF 20-6-2RB, 20 mm, Tengistaðall: EN 10220

027L3398

Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Handvirk opnun
Eining 5Handvirkur stjórnloki
Eining 6Stopp-/einstefnuloki
Einingargerð 1ICFS 20
Einingargerð 2ICFF 20
Einingargerð 3ICFE 20
Einingargerð 4ICFO 20
Einingargerð 5ICFR 20B
Einingargerð 6ICFN 20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-20-6-20DSXFXEXOXRBNX62XX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Einkenni
Gildi
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-2RB
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
Stærð tengingar hliðartengis [to]3/8 in
StefnaBeina vegu
Tengigerð hliðartengisG
TengistaðallEN 10220
UL markYes
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-6-2RB
VottunCEEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.105 Kilogram
Net weight9.8 Kilogram
Volume20.16 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428921046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm