Danfoss logo
ICF 20-4-99 - 027L3122

ICF 20-4-99, 20 mm, Tengistaðall: EN 10220

027L3122

Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Auð topphlíf
Einingargerð 1ICFS 20
Einingargerð 2ICFF 20
Einingargerð 3ICFE 20
Einingargerð 4ICFB 20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Magn hliðartengis [pc]4 pc
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-99
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P3-P5-P6
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
Stærð tengingar hliðartengis [to]3/8 in
StefnaBeina vegu
Tengigerð hliðartengisG
TengistaðallEN 10220
UL markYes
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-4-99
VottunCEEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.635 Kilogram
Net weight6.156 Kilogram
Volume22.932 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428239769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm