Danfoss logo
ICF 20-6-5MB - 027L3042

ICF 20-6-5MB, 25 mm, Tengistaðall: EN 10220

027L3042

Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Stúfsuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Handvirk opnun
Eining 5Mótorloki
Eining 6Stopploki
Einingargerð 1ICFS 20
Einingargerð 2ICFF 20
Einingargerð 3ICFE 20
Einingargerð 4ICFO 20
Einingargerð 5ICM 20-B
Einingargerð 6ICFS 20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Gerðarkóði ICFICF-20-6-25DSXFXEXOXMBSX65XX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Einkenni
Gildi
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MB
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
Stærð tengingar hliðartengis [to]3/8 in
StefnaBeina vegu
Tengigerð hliðartengisG
TengistaðallEN 10220
UL markYes
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-6-5MB
VottunCEEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.11 Kilogram
Net weight9.631 Kilogram
Volume16 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428240437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm