Danfoss logo
ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Tengistaðall: ASME B 16.11-product-details

ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Tengistaðall: ASME B 16.11

027L0054

Stærð tengingar [mm]: 32, Gerð tengingar: Innstungusuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: ZnCr04, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni meginhlutaStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Afþíð.eining
Eining 3Auð topphlíf
Eining 4Einstefnuloki
Eining 5Auð topphlíf
Eining 6Stopploki
Einingargerð 1ICFS 20
Einingargerð 2ICFD 20-C
Einingargerð 3ICFB 20
Einingargerð 4ICFC20-PHIGH-DP
Einingargerð 5ICFB 20
Einingargerð 6ICFS 20
FlokkurII
Gerð tengingarInnstungusuða
Gerðarkóði ICFICF-20-6-32SSXD1BXC1BXSX6AAX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Einkenni
Gildi
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Magn hliðartengis [pc]6 pc
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-110D2P1
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P4-P5-P7-P9-P10
Stærð tengingar [mm]32 mm
Stærð tengingar [to]1 1/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Vökvahópur1
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-6-110D2P1
VottunCEEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZnCr04

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18.45 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume65.121 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255283195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm