Danfoss logo
ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Tengistaðall: ANSI B 16.11-product-details

ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Tengistaðall: ANSI B 16.11

027L0049

Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Innstunga, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -45 - 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 1Electronic expansion valve
Eining 2Auð topphlíf
Einingargerð 1ICFL 20G
Einingargerð 2ICFB 20
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarInnstunga
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]50 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-45 °C
Hitasvið [°F] [hám.]122 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-49 °F
KæliefniR507AR717R744
Einkenni
Gildi
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallANSI B 16.11
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörumerkiNeoCharge
VörutegundICF 20-2-125LG
VottunTÜVUAUL
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.83 Kilogram
Net weight3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255267096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm