Danfoss logo
Valve station, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C

ICF 20 EVRAT-ICFA 20C, 20 mm

027L4566

Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Kragi, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 42, Hitastigssvið [°C]: -40 - 105

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruFlansarICF-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Handvirk opnun
Einingargerð 2ICFF 15
Einingargerð 3ICFA 20C
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarKragi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]42.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]610 psig
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]105 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [hám.]221 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20-C
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 inch
StefnaBeina vegu
TengistaðallNA
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20 EVRAT-ICFA 20C
VottunC UL US SKRÁÐEACUA
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.23 Kilogram
Net weight4.7 Kilogram
Volume6.248 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162976920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm