ICF 15 EVRAT-ICFA 20B, 15 mm
027L4565
Stærð tengingar [mm]: 15, Gerð tengingar: Kragi, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: Zn (TLP), Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 42, Hitastigssvið [°C]: -40 - 105
027L4565
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | FlansarICF-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| Eining 2 | Sía |
| Eining 3 | Segulloki |
| Eining 4 | Handvirk opnun |
| Einingargerð 2 | ICFF 15 |
| Einingargerð 3 | ICFA 20B |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð tengingar | Kragi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 42.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 610 psig |
| Heiti vöru | Valve station |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 105 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [hám.] | 221 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20-B |
| Nothæft | ICF-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 15 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 inch |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | NA |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICF |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörulýsing | Stýrilausn |
| Vörutegund | ICF 15 EVRAT-ICFA 20B |
| Vottun | C UL US SKRÁÐEACUA |
| Yfirborðshúðun | Zn (TLP) |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.683 Kilogram |
| Net weight | 3.3 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |