Danfoss logo
ICF SS spare part - Sight glass for side port

ICF SS 20 - 40, SS sjónglers

027L4812

Notað fyrir vöru: ICF SS 20 - 40, Heiti gerðar: SS sjónglers

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarG
Heiti gerðarSS sjónglers
Heiti vöruSight glass module
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSight glass SS ISO 228-G3/8
Notað fyrir vöruICF SS 20 - 40
Notað fyrir vöruathugasemdirFyrir hliðartengi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu70 pc
Stærð tengingar [to]3/8
VöruhópurICF spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.099 Kilogram
Net weight0.053 Kilogram
Volume0.073 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428932264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm