ICFW SS 25, Rafsuðueining
027L4800
Notað fyrir vöru: ICFW SS 25, Heiti gerðar: Rafsuðueining
027L4800
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Rafsuðueining |
| Heiti vöru | Welding module |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | ICFW 25 SUÐUFLANS |
| Notað fyrir vöru | ICFW SS 25 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | 25 DIN |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Vöruhópur | ICF spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.26 Kilogram |
| Net weight | 1.079 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |