ICF 20 - 40, Sjóngler
027L1269
Notað fyrir vöru: ICF 20 - 40, Heiti gerðar: Sjóngler
027L1269
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | NPT |
| Heiti gerðar | Sjóngler |
| Heiti vöru | Sight glass module |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Sight glass 3/8-18 NPT |
| Notað fyrir vöru | ICF 20 - 40 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Fyrir hliðartengi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 |
| Vöruhópur | ICF spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.095 Kilogram |
| Net weight | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.033 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |