ICF 20 - 40, Lokað
027L1268
Notað fyrir vöru: ICF 20 - 40, Heiti gerðar: Lokað
027L1268
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | NPT |
| Heiti gerðar | Lokað |
| Heiti vöru | Blind |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Blind for sideconnection, 3/8" NPT |
| Notað fyrir vöru | ICF 20 - 40 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Fyrir hliðartengi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 |
| Vöruhópur | ICF spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.048 Kilogram |
| Net weight | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.051 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234818 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |