Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

ETS 8M

034G8302

null: 12, Rafmagnstengi: JST XHP-5, Kapallengd [m]: 6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]4.1 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður skrefloka
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur einangrunarB
Heiti varahlutaforritsETS 8M
Heiti vöruElec. expansion valve coil
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]6.000 m
Kapallengd [to]236.20 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
MótorgerðUni-polar
Notað fyrir vöruETS 8M
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengiJST XHP-5
Snið magns á pakkningu12 pc
Spóluviðnám [Ohm]46.0 Ohm
Straumsvið [A]0.26 A
Supply voltage [V] DC12.00 V
UL markYes
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 8M
VottuncURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.318 Kilogram
Net weight0.287 Kilogram
Volume0.924 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424595258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm