Danfoss logo
ETS 6 coil

ETS 6

034G5160

null: 24, Notað fyrir vöru: ETS 6, Rafmagnstengi: 05R-JWPF, Kapallengd [m]: 0.25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]3.0 W
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur einangrunarE
Heiti varahlutaforritsETS 6
Heiti vöruElec. expansion valve coil
IP-tala umlykisIP66
Kapallengd [m]0.250 m
Kapallengd [to]9.80 in
Lengd varnarpípu [mm]1800.0 mm
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/100
Notað fyrir vöruETS 6
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi05R-JWPF
Sambærileg vara034G5165
Samhæfir Danfoss-stillarEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
SCIP-málsskjalanr.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Snið magns á pakkningu100 pc
Spóluviðnám [Ohm]184.0 Ohm
Straumsvið [A]0.13 A
Supply voltage [V] DC24.00 V
UL markYes
UL-flokkurUL CLASS 105 (A)
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectric control valve coil(8)
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 6
VottunCQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.121 Kilogram
Net weight0.11 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.599 Liter
EAN/UPC5702428909402