Danfoss logo
ETS 6 coil

ETS 6

034G5145

null: 12, Notað fyrir vöru: ETS 6, Rafmagnstengi: JST XHP-5, Kapallengd [m]: 1.5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]3.0 W
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur einangrunarE
Heiti varahlutaforritsETS 6
Heiti vöruElec. expansion valve coil
IP-tala umlykisIP66
Kapallengd [m]1.500 m
Kapallengd [to]59.00 in
Lengd varnarpípu [mm]1300.0 mm
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve
Notað fyrir vöruETS 6
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengiJST XHP-5
Sambærileg vara034G5140
Samhæfir Danfoss-stillarEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
SCIP-málsskjalanr.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Snið magns á pakkningu10 pc
Spóluviðnám [Ohm]46.0 Ohm
Straumsvið [A]0.26 A
Supply voltage [V] DC12.00 V
UL markYes
UL-flokkurUL CLASS 105 (A)
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectric control valve coil(8)
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 6
VottunCQCEACRoHSUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.165 Kilogram
Net weight0.11 Kilogram
Volume0.487 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428825443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm