Danfoss logo
WEB034G1510

ETS 5M

034G3878

Mótorgerð: Tvískauta, null: 12, Notað fyrir vöru: ETS 5M, Kapallengd [m]: 6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]2.8 W
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flokkur einangrunarB
Heiti varahlutaforritsETS 5METS 5T
Heiti vöruElec. expansion valve coil
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]6.000 m
Kapallengd [to]236.22 in
Lengd varnarpípu [mm]5800.0 mm
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 6.0m 4Pin M/
MótorgerðTvískauta
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruETS 5METS 5T
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengiMC-RA3.5H04C-0001
Samhæfir Danfoss-stillarEKE100
Snið magns á pakkningu12 pc
Spóluviðnám [Ohm]50.0 Ohm
Straumsvið [A]0.24 A
Supply voltage [V] DC12.00 V
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 5M

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.271 Kilogram
Net weight0.21 Kilogram
Volume0.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255253082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm