ETS 5M
034G3863
Mótorgerð: Tvískauta, null: 12, Notað fyrir vöru: ETS 5M, Kapallengd [m]: 2.7
034G3863
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] | 2.8 W |
| Aukabúnaður vöru | Electric valve accessories |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur einangrunar | B |
| Heiti varahlutaforrits | ETS 5METS 5T |
| Heiti vöru | Elec. expansion valve coil |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kapallengd [m] | 2.700 m |
| Kapallengd [to] | 106.30 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd varnarpípu [mm] | 2500.0 mm |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 2.7m 4Pin I/24 |
| Mótorgerð | Tvískauta |
| Notað fyrir vöru | ETS 5METS 5T |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | MC-RA3.5H04C-0001 |
| Samhæfir Danfoss-stillar | EKE100 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spóluviðnám [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Straumsvið [A] | 0.24 A |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | ETS 5M |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.15 Kilogram |
| Net weight | 0.117 Kilogram |
| Volume | 0.9 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |