Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

ETS 5M

034G3862

Mótorgerð: Tvískauta, null: 12, Notað fyrir vöru: ETS 5M, Kapallengd [m]: 2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]2.8 W
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur einangrunarB
Heiti varahlutaforritsETS 5METS 5T
Heiti vöruElec. expansion valve coil
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]2.000 m
Kapallengd [to]78.74 in
Einkenni
Gildi
Lengd varnarpípu [mm]1800.0 mm
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 2.0m 4Pin I/24
MótorgerðTvískauta
Notað fyrir vöruETS 5METS 5T
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengiMC-RA3.5H04C-0001
Samhæfir Danfoss-stillarEKE100
Snið magns á pakkningu24 pc
Spóluviðnám [Ohm]50.0 Ohm
Straumsvið [A]0.24 A
Supply voltage [V] DC12.00 V
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 5M

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.131 Kilogram
Net weight0.096 Kilogram
Volume0.9 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162951767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm