Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

ETS 5M

034G3854

null: 12, Notað fyrir vöru: ETS 5M, Rafmagnstengi: JST XHP-5, Kapallengd [m]: 0.7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]2.8 W
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur einangrunarB
Heiti varahlutaforritsETS 5METS 5T
Heiti vöruElec. expansion valve coil
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]0.700 m
Kapallengd [to]27.55 in
Einkenni
Gildi
Lengd varnarpípu [mm]630.0 mm
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 0.7m 5Pin I/40
MótorgerðUni-polar
Notað fyrir vöruETS 5METS 5T
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengiJST XHP-5
Snið magns á pakkningu40 pc
Spóluviðnám [Ohm]50.0 Ohm
Straumsvið [A]0.24 A
Supply voltage [V] DC12.00 V
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 5M

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.169 Kilogram
Net weight0.059 Kilogram
Volume0.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162951682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm