CCMT 30
027H8233
Kæliefni: R744; R134a; R1234yf, Kv gildi [m³/h]: 3, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Gerð tengingar: Lóðmálmur, ODF, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
027H8233
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Electric valve accessories |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 3.480 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. OPD [bör] | 90.0 bar |
| Hám. OPD [psig] | 1305 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2030 psig |
| Heiti vöru | Electric regulating valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 140 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Kæliefni | R1234yfR134aR744 |
| Kv gildi [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Material Description | CCMT 30 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nothæft | Electric valve spare parts |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengilóðmálms [to] | 1 1/8 in |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] | 90.00 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] | 1305.0 psi |
| Suðustærð tengingar [to] | 1 in |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tengistaðall | EN10220 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR744 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 140 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | CCMT |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Rafþensluloki |
| Vörutegund | CCMT 30 |
| Vottun | UAcURus |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.956 Kilogram |
| Net weight | 2.24 Kilogram |
| Volume | 7.383 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030809 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |