Danfoss logo
CCMT 2 - CCMT 8

CCMT 4

027H7201

Kæliefni: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv gildi [m³/h]: 0.45, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Gerð tengingar: Lóðmálmur, ODF, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarLóðmálmur, ODF
Hám. OPD [bör]90.0 bar
Hám. OPD [psig]1305 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2030 psig
Heiti vöruElectric regulating valve
Hitasvið [°F] [hám.]140 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR1234yfR134aR410AR744
Kv gildi [m³/h]0.450 m³/h
Material DescriptionCCMT 4 Electric reg. valve
NothæftElectric valve spare parts
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
SCIP-málsskjalanr.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengilóðmálms [to]5/8 in
Still.svið mism.þrýstings [bör]90.00 bar
Still.svið mism.þrýstings [psi]1305.0 psi
Suðustærð tengingar [to]1/2 in
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TengistaðallEN10220
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR744
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]60 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]140 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCCMT
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingRafþensluloki
VörutegundCCMT 4
VottunUAcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.718 Kilogram
Net weight1.5 Kilogram
Volume6.248 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428453363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm