ICMTS 20C, Stál
027H1087
Stærð úttakstengingar [mm]: 25, Stærð inntakstengingar [mm]: 25, Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Gerð úttakstengingar: Stúfsuða, Kv gildi [m³/h]: 4.6, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140
027H1087
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aðgerð loka | BEINT |
| Aukabúnaður vöru | ICAD-aukabúnaðurICM / ICS / ICLX-aukabúnaður |
| Búnaðarsvæði | Sniðkvíslað CO2-kerfi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 5.330 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Stúfsuða |
| Gerð úttakstengingar | Stúfsuða |
| Hám. OPD [bör] | 90.0 bar |
| Hám. OPD [psig] | 1305 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2030 psig |
| Heiti varahlutaforrits | ICMTS |
| Heiti vöru | Motor operated valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R744 |
| Kv gildi [m³/h] | 4.600 m³/h |
| Material Description | ICMTS 20-C 25 DIN *CO2* |
| Nothæft | ICMTS-varahlutir |
| Opn./lok.tími [s] | 3 s |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Samhæfir Danfoss-stillar | EKC 326A |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 25.00 mm |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 25.0 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1 to |
| Stefna | Beina vegu |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 to |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Valkostur handv. aðgerðar | Með ICAD-stillinguMeð fjölnota tóli |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörulýsing | Háþrýstiþenslumótorloki |
| Vörutegund | ICMTS 20C |
| Vottun | CECRNEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.088 Kilogram |
| Net weight | 1.962 Kilogram |
| Volume | 3.353 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |