Danfoss logo
ICMTS, high pressure expansion valve

ICMTS 20A, Stál

027H1085

Stærð úttakstengingar [mm]: 25, Stærð inntakstengingar [mm]: 25, Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Gerð úttakstengingar: Stúfsuða, Kv gildi [m³/h]: 0.6, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
Aðgerð lokaBEINT
Aukabúnaður vöruICAD-aukabúnaðurICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
BúnaðarsvæðiSniðkvíslað CO2-kerfi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. OPD [bör]90.0 bar
Hám. OPD [psig]1305 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2030 psig
Heiti varahlutaforritsICMTS
Heiti vöruMotor operated valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR744
Kv gildi [m³/h]0.600 m³/h
Material DescriptionICMTS 20-A 25 DIN *CO2*
NothæftICMTS-varahlutir
Opn./lok.tími [s]3 s
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Samhæfir Danfoss-stillarEKC 326A
Snið magns á pakkningu1 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Stærð inntakstengingar [mm]25.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]25.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]1 to
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]1 to
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Valkostur handv. aðgerðarMeð ICAD-stillinguMeð fjölnota tóli
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurExpansion valves
VörulýsingHáþrýstiþenslumótorloki
VörutegundICMTS 20A
VottunCECRNEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.117 Kilogram
Net weight2.1 Kilogram
Volume3.467 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428237215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm