Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

CCMT 10L

027H7279

Kæliefni: R744, Kv gildi [m³/h]: 1.1, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Gerð tengingar: Lóðmálmur, ODF, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 9

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]1.280 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarLóðmálmur, ODF
Hám. OPD [bör]90.0 bar
Hám. OPD [psig]1305 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2030 psig
Heiti vöruElectric regulating valve
Hitasvið [°F] [hám.]131 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
KæliefniR744
Kv gildi [m³/h]1.100 m³/h
Material DescriptionCCMT 10L Electric reg. valve
Material quality (EF001257)Other
NothæftElectric valve spare parts
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu9 pc
Stærð tengilóðmálms [to]7/8 in
Still.svið mism.þrýstings [bör]90.00 bar
Still.svið mism.þrýstings [psi]1305.0 psi
Suðustærð tengingar [to]3/4 in
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
TengistaðallEN10220
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR744
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingRafþensluloki
VörutegundCCMT 10L
VottunEACUAcURus
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.807 Kilogram
Net weight0.672 Kilogram
Volume2.236 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162287071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm